chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Drucksensor (verdrehbar) mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
PS01VR-503-LI2UPN8X-H1141/3GD
Bestell-ID-Nr. 6833949
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
677,99 €
Artikel gesamt
677,99 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
PS01VR-503-LI2UPN8X-H1141/3GD
Technische Daten
Downloads
Anzeige
4-stelliges 7-Segment-Display um 180° drehbar und ausschaltbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
mit Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...0 bar
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang, Stromausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max.
85
Medientemperatur min. (°C)
-40
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Zulassungen
cULus