chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Strömungsüberwachung Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FCS-G1/2HC22-NA
Bestell-ID-Nr. 6870366
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
1 100,00 €
Artikel gesamt
1 100,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
FCS-G1/2HC22-NA
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Bauform
Eintauch
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
Hastelloy C22 (2.4602)
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Medientemperatur max.
80
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
G 1/2″
Schutzart
IP68