chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MK1-2RP/24VDC | TURCK – Your Global Automation Partner
Trennschaltverstärker 2-kanalig
MK1-2RP/24VDC
Bestell-ID-Nr. 7505501
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
89 mm x 18 mm x 70 mm
Digitalausgang
Transistorausgang
Elektrischer Anschluss
4 x 2-polige Flachklemmen mit selbstanhebenden Andruckscheiben
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kanalanzahl
2
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
69,95 €
home
Turck-Shop
Others
MK1-2RP/24VDC
Artikel gesamt
69,95 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren