chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MK73-R12/24VUC | TURCK – Your Global Automation Partner
Relaiskoppler 1-kanalig
MK73-R12/24VUC
Bestell-ID-Nr. 75207
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
89 mm x 18 mm x 70 mm
Digitalausgang
Relaisausgang
Elektrischer Anschluss
4 x 2-polige Flachklemmen mit selbstanhebenden Andruckscheiben
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kanalanzahl
1
Schutzart
IP20
Spannungsversorgung
24 VUC
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
79,67 €
Artikel gesamt
79,67 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
MK73-R12/24VUC
Support kontaktieren