chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Cable-DN-43-100M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Spannungsversorgungsleitung / PUR Anschlussleitung
Cable-DN-43-100M
Bestell-ID-Nr. 8037697
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Leitungsdurchmesser (mm)
7.5
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
361,34 €
home
Turck-Shop
Others
Cable-DN-43-100M
Artikel gesamt
361,34 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren