chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45S RJ45S 841-7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Leitung für Industrial Ethernet
RJ45S RJ45S 841-7M
Bestell-ID-Nr. U-04258
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.65
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
7
Leitungsmaterial
TPE
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Overall Shield
Braid, Foil
Polzahl
8
Polzahl
8
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA, UL Listed
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
85,52 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S RJ45S 841-7M
Artikel gesamt
85,52 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren