chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKM 56-30M/S3059 | TURCK – Your Global Automation Partner
RKM 56-30M/S3059
Bestell-ID-Nr. U-69299
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant, ,
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10.01
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Strombelastbarkeit (A)
10
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Preisgruppe
K1
Listenpreis
412,37 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKM 56-30M/S3059
Artikel gesamt
412,37 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren