chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RJ45S RJ45S 841-0.8M | TURCK – Your Global Automation Partner
Leitung für Industrial Ethernet
RJ45S RJ45S 841-0.8M
Bestell-ID-Nr. U-88325
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.65
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
0.8
Leitungsmaterial
TPE
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Overall Shield
Braid, Foil
Polzahl
8
Polzahl
8
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA, UL Listed
Preisgruppe
D1
Listenpreis
47,03 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S RJ45S 841-0.8M
Artikel gesamt
47,03 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren