chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKM 31-2.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
RKM 31-2.5M
Bestell-ID-Nr. U0905-18
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.2
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Strombelastbarkeit (A)
9
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Preisgruppe
K1
Listenpreis
69,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKM 31-2.5M
Artikel gesamt
69,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren