chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM RKM 30-5M/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
RSM RKM 30-5M/S90
Bestell-ID-Nr. U0930-05
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.97
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
3
Strombelastbarkeit (A)
9
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Preisgruppe
K1
Listenpreis
147,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM RKM 30-5M/S90
Artikel gesamt
147,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren