chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKM 58A-10M | TURCK – Your Global Automation Partner
RKM 58A-10M
Bestell-ID-Nr. U0959-11
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
Armor Cable
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
14.86
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Strombelastbarkeit (A)
9
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Preisgruppe
K1
Listenpreis
187,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKM 58A-10M
Artikel gesamt
187,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren