chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RK 4.5T-6-RS 4.5T/S2501/S90-SP | TURCK – Your Global Automation Partner
Double-ended Cordset
RK 4.5T-6-RS 4.5T/S2501/S90-SP
Bestell-ID-Nr. U2-15268
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
RFID
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
RFID
Polzahl
5
Polzahl
5
Strombelastbarkeit (A)
4
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
106,39 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RK 4.5T-6-RS 4.5T/S2501/S90-SP
Artikel gesamt
106,39 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren