chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSX RSSD 441-0.6M | TURCK – Your Global Automation Partner
Leitung für Industrial Ethernet
RSSX RSSD 441-0.6M
Bestell-ID-Nr. UX13825
Auf Lager
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
48
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.73
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Overall Shield
Braid, Foil
Polzahl
8
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS
Preisgruppe
D1
Listenpreis
72,87 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSX RSSD 441-0.6M
Artikel gesamt
72,87 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren