chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FDN20-16XSG | TURCK – Your Global Automation Partner
Kompakte I/O-Station für DeviceNet 16 universelle digitale Kanäle
FDN20-16XSG
Bestell-ID-Nr. F0175
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
152,2 mm x 57,1 mm x 44,1 mm
Anschlusstechnik Feldbus
steckbare Schraubklemmleiste
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme
Anzahl der Kanäle
16
Ausgangsspannung
18...26 VDC
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Installationsbereich
Nicht-Ex
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP20
Signalart
Digitaler Ein-/Ausgang
Übertragungsrate Feldbus
125/250/500 Kbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
476,59 €
Artikel gesamt
476,59 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FDN20-16XSG
Support kontaktieren