chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM 44 HANQ4/2-1672-29M | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RSM 44 HANQ4/2-1672-29M
Bestell-ID-Nr. U-84727
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
,
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
29
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
15
Zulassungen
CE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
595,74 €
home
Turck-Shop
Others
RSM 44 HANQ4/2-1672-29M
Artikel gesamt
595,74 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren