chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
JBBS-48-E413 | TURCK – Your Global Automation Partner
IP67-Verteilerbaustein, vierkanalig PROFIBUS-PA
JBBS-48-E413
Bestell-ID-Nr. U0215-413
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
150 mm x 64 mm x 45 mm
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
4
Elektrischer Anschluss
M12-Flanschanschluss
Gehäusewerkstoff
pulverbeschichteter Aluminum-Druckguss
Gerätetyp
Passiver Feldbusverteiler
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
JBBS-48-E413
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
464,15 €
Artikel gesamt
464,15 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren