chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCEN-4M12MT-4AI4AO-VI/CS30115 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet 4 analoge Eingänge für Strom oder Spannung
BLCEN-4M12MT-4AI4AO-VI/CS30115
Bestell-ID-Nr. U3-10904
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
113 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
2 x M12
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
8
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Analoger Ausgang, Analoger Ein-/Ausgang, Analoger Eingang
Übertragungsrate Feldbus
10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
611,76 €
Artikel gesamt
611,76 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BLCEN-4M12MT-4AI4AO-VI/CS30115
Support kontaktieren