- Abmessungen
- 108,3 mm x 38 mm x 50,2 mm
- Anzeige
- 4-stelliges 12-Segment-Display um 180° drehbar, rot oder grün
- Ausgangsfunktion
- PNP/NPN
- Bauform
- mit Anzeige
- Druckart
- Relativdruck
- Druckbereich
- -1...16 bar
- Elektrischer Ausgang
- 2 x Schaltausgang, IO-Link
- Elektrischer Anschluss
- Steckverbinder
- Gehäusequalität
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5
- Gehäusewerkstoff
- Edelstahl/Kunststoff
- Kommunikationsprotokoll
- IO-Link
- Medientemperatur max.
- 80
- Medientemperatur min. (°C)
- -40
- Prozessanschluss
- 1/4″ NPT-18 Außengewinde
- Schaltelementfunktion
- Schließer/Öffner
- Schutzart
- IP66, IP67, IP69K
- Steckverbindertyp
- M12 x 1
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 80
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- -40
- Werkstoffe (medienberührend)
- Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)
- Zulassungen
- cULus