chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PS510-16V-04-LI2UPN8-H1141/X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Drucksensor
PS510-16V-04-LI2UPN8-H1141/X
Bestell-ID-Nr. 100028433
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP66, IP67, IP69K
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Zulassungen
cULus
Bauform
mit Anzeige
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max.
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-Link
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1…16 bar
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Ausgang
Schaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-Link
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde
Druckbereich
-1…16 bar
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
381,16 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PS510-16V-04-LI2UPN8-H1141/X
Artikel gesamt
381,16 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren