chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Drucktransmitter mit Spannungsausgang (3-Leiter)
PT1000PSIG-13-LU2-H1131
Bestell-ID-Nr. 6831478
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
522,91 €
Artikel gesamt
522,91 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT1000PSIG-13-LU2-H1131
Technische Daten
Downloads
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...68,95 bar
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4305 (AISI 303)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max.
125
Medientemperatur min. (°C)
-40
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Spannungsausgang (3-Leiter)
Prozessanschluss
1/4″ NPT-18 Außengewinde
Support kontaktieren