chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-10S8S-2B2500-12M23 | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
RI-10S8S-2B2500-12M23
Bestell-ID-Nr. 100006404
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental
2500
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Synchroflansch
Flanschdurchmesser (mm)
58
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Steckverbindertyp
M23
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
8 mm
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-10S8S-2B2500-12M23
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser (mm)
58
Wellendurchmesser D (mm)
8 mm
Wellenart
Vollwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
416,16 €
Artikel gesamt
416,16 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren