chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Inkrementaler Drehgeber
RI-01S4F1-2D1024-C
Bestell-ID-Nr. 100009454
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
410,86 €
Artikel gesamt
410,86 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-01S4F1-2D1024-C
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental
1024
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Vollwelle
Besondere Merkmale
Miniatur
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Synchroflansch
Flanschdurchmesser (mm)
24
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Messprinzip
Optisch
Schutzart Welle
IP64
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
4 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser (mm)
24
Wellendurchmesser D (mm)
4 mm
Wellenart
Vollwelle