chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-12H12T-2B512-C | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
RI-12H12T-2B512-C
Bestell-ID-Nr. 1545258
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental
512
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Flanschdurchmesser (mm)
50.8
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
12 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser (mm)
50.8
Wellendurchmesser D (mm)
12 mm
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
446,04 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-12H12T-2B512-C
Artikel gesamt
446,04 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren