chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-20H12S-4C1024-C | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
RI-20H12S-4C1024-C
Bestell-ID-Nr. 1545264
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental
1024
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
RS422
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Flanschdurchmesser (mm)
58
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Messprinzip
Optisch
Schutzart Welle
IP66
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
12 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Inkremental
Flanschdurchmesser (mm)
58
Wellendurchmesser D (mm)
12 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
603,21 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI-20H12S-4C1024-C
Artikel gesamt
603,21 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren