chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5U-EM18H-AN6X2-H1141/S395 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5U-EM18H-AN6X2-H1141/S395
Bestell-ID-Nr. 1635146
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
Duroplast
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2.5
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
101,42 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5U-EM18H-AN6X2-H1141/S395
Artikel gesamt
101,42 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren