chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI20U-M30-VN6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI20U-M30-VN6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1644891
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 30 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox3
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
109,04 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI20U-M30-VN6X-H1141
Artikel gesamt
109,04 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren