chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-GT18-ADZ30X2-B1331/S34 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor magnetfeldfest
BI5-GT18-ADZ30X2-B1331/S34
Bestell-ID-Nr. 4255200
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
magnetfeldfest, PTFE-beschichtet
Betriebsspannung
AC/DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
PTFE beschichtet
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
291,94 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-GT18-ADZ30X2-B1331/S34
Artikel gesamt
291,94 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren