chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNT-RN6X 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNT-RN6X 7M
Bestell-ID-Nr. 4685752
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 5 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
Rundzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Zuganker-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, T-Nut-Zylinder, Rundzylinder, Zuganker-Zylinder
Ausgangsfunktion
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
77,00 €
Artikel gesamt
77,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNT-RN6X 7M
Support kontaktieren