chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4 W/M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4 W/M
Bestell-ID-Nr. 4685850
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
18 mm x 2,9 mm x 4,6 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Ausgangsfunktion
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
79,20 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4 W/M
Artikel gesamt
79,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren