chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BIM-UNR-AN6X 7M W/M | TURCK – Your Global Automation Partner
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNR-AN6X 7M W/M
Bestell-ID-Nr. 4685851
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
18 mm x 2,9 mm x 4,6 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Magnetfeldsensoren
BIM-UNR-AN6X 7M W/M
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Zylinderbauform
C-Nut-Zylinder
Ausgangsfunktion
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
87,23 €
Artikel gesamt
87,23 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren