chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q20PLPQ7-20825 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Q20PLPQ7-20825
Bestell-ID-Nr. 3020825
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
20 mm x 12 mm x 42 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Polarisiert
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
4000
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
655
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
4000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
146,26 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q20PLPQ7-20825
Artikel gesamt
146,26 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren