chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SME312LPC | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke
SME312LPC
Bestell-ID-Nr. 3053710
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
66 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Baugröße
⌀ 18 mm
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung
Betriebsart
Polarisiert
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
1000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionslichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
1000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
252,76 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SME312LPC
Artikel gesamt
252,76 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren