chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SME312CVWQD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
SME312CVWQD
Bestell-ID-Nr. 3055527
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
84 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Baugröße
⌀ 18 mm
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
16
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Weiß
Max. Reichweite (mm)
16
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Lichtart
Weiß
Funktion
Reflexionslichttaster
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
16
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
339,38 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SME312CVWQD
Artikel gesamt
339,38 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren