chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS186EL11Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Laser Sender
QS186EL11Q5
Bestell-ID-Nr. 3071331
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31 mm x 15 mm x 35 mm
Bauform
Quader mit Gewinde
Baugröße
⌀ 18 mm
Besondere Merkmale
Laser
Betriebsart
Laser-Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Laser-Sender
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
15000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einweglichtschranke - Laser-Sender
Max. Reichweite (mm)
15000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
140,17 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS186EL11Q5
Artikel gesamt
140,17 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren