chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LX6RQ-72029 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Schaltender Lichtvorhang
LX6RQ-72029
Bestell-ID-Nr. 3072029
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,8 mm x 25,4 mm x 189,6 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang - Empfänger
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.2
Max. Reichweite (mm)
2000
Optische Auflösung (mm)
9.5
Schaltelementfunktion
Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
143
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Funktion
Lichtvorhang - Empfänger
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
543,86 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LX6RQ-72029
Artikel gesamt
543,86 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren