chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DF-G1-NR-Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
DF-G1-NR-Q5
Bestell-ID-Nr. 3086291
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
5
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Hauptfunktionen
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Ausgangsfunktion
NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
349,32 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DF-G1-NR-Q5
Artikel gesamt
349,32 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren