chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18-2NAEJ-Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
S18-2NAEJ-Q8
Bestell-ID-Nr. 3086553
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
73 mm
Bauform
Rohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Sender
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
25000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
645
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einweglichtschranke - Sender
Max. Reichweite (mm)
25000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
49,78 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S18-2NAEJ-Q8
Artikel gesamt
49,78 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren