chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DF-G2W-PS-Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
DF-G2W-PS-Q5
Bestell-ID-Nr. 3087619
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Weiß
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
50
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Hauptfunktionen
Lichtart
Weiß
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
309,56 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DF-G2W-PS-Q5
Artikel gesamt
309,56 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren