chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18EN6XLPCQ8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Klarobjekterkennung
QS18EN6XLPCQ8
Bestell-ID-Nr. 3097635
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31 mm x 15 mm x 35 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Baugröße
⌀ 18 mm
Besondere Merkmale
halten/verzögern, Klar-Objekt-Erkennung
Betriebsart
Polarisiert (Coaxial)
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke zur Klarobjekterkennung
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
3000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
625
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionslichtschranke zur Klarobjekterkennung
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
196,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18EN6XLPCQ8
Artikel gesamt
196,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren