chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PIRS1X166UMPM.75 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kunststoff-Lichtleiter Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser
PIRS1X166UMPM.75
Bestell-ID-Nr. 3056068
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1828 mm
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Kleinteileerkennung
Funktion
Einweglichtschranke - Sender und Empfänger
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PE
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Überwachungsfeldhöhe (mm)
19.1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Hauptfunktionen
Zubehörart
Kunststoff-Lichtleiter
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
188,75 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Zubehör
PIRS1X166UMPM.75
Artikel gesamt
188,75 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren