chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TX407-P3CV01 | TURCK – Your Global Automation Partner
TX400 HMI / PLC Serie 7” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU
TX407-P3CV01
Bestell-ID-Nr. 100051168
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
187 mm x 147 mm x 37 mm
Anwendungsbereich
Fabrikautomation
Auflösung
1024 x 600 Pixel
Bildschirmdiagonale (″)
7
Dimmbar
ja
Feldbus Master
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Feldbus Slave
Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
Gerätefunktion
HMI / PLC
Gerätetyp
Cloud Gateway, Steuerung und HMI
Programmierung
CODESYS V3
Schutzart
IP66 frontseitig, IP20 rückseitig
Touchscreen
kapazitiv
Zulassungen
CE, cULus
Hauptfunktionen
Programmierung
CODESYS V3
Schutzart
IP66 frontseitig, IP20 rückseitig
Bildschirmdiagonale (″)
7
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
1 217,17 €
home
Turck-Shop
Steuerung und HMI
HMI-Bediengeräte
TX407-P3CV01
Artikel gesamt
1 217,17 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren