chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FKFDSX-RJ45SF-88 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoires pour systèmes de bus de terrain, Ethernet industriel Adaptateur et traversée murale
FKFDSX-RJ45SF-88
ID de la commande 100015194
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Femelle, M12 x 1
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
8
Tension nominale (V)
48
Type d'accessoire
Adaptateur
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
FKFDSX-RJ45SF-88
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
65,23 €
Total de l'article
65,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support