chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FKSDD-RJ45SFW-44 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Adaptateur Adaptateur et traversée murale
FKSDD-RJ45SFW-44
ID de la commande 100047739
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Femelle, M12 x 1
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
48
Type d'accessoire
Adaptateur
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
FKSDD-RJ45SFW-44
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
34,10 €
Total de l'article
34,10 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support