chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TBIF-LL-2M12-TM24 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Disjoncteur électronique avec IO-Link
TBIF-LL-2M12-TM24
ID de la commande 100050319
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Dimensions (L x l x H)
144 mm x 32 mm x 27 mm
Homologations
CE, RoHS, UKCA
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67, IP69K
Protocole réseau
IO-Link
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Surface de boîtier
Noir
Technique de connexion - alimentation en tension
M12, codage L
Température ambiante max. (°C)
75
Température ambiante min. (°C)
-25
Type d'accessoire
Disjoncteur électronique pour utilisation en extérieur (IP67)
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
TBIF-LL-2M12-TM24
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
171,91 €
Total de l'article
171,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support