chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VB4-M23ST-M23KU-FKDW4.54-FSDW4.54-RKF57- | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Répartiteur d'actuateur/de détecteur M12 x 1 passif <br/> 4 canaux, avec connecteur M23 pour la cond
VB4-M23ST-M23KU-FKDW4.54-FSDW4.54-RKF57-
ID de la commande 6604437
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur B
Connecteur femelle à bride, M23 x 1
Emplacement
M12 x 1
Mode de protection
IP67
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
7
Nombre des emplacements
4
Raccordement groupé
M23 x 1
Tension nominale (V)
30
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
VB4-M23ST-M23KU-FKDW4.54-FSDW4.54-RKF57-
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
430,86 €
Total de l'article
430,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support