chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
RSE4.5T-J14-25 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessoire pour les câbles d'actionneur/de capteur Pont M12
RSE4.5T-J14-25
ID de la commande 6635130
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
60
Type d'appareil
Accessoires, Pont M12
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
RSE4.5T-J14-25
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
23,65 €
Total de l'article
23,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support