chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
RSEV57-TR2/RFID | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Résistance de fin de ligne pour le montage d'une topologie de ligne RFID Résistance de fin de ligne
RSEV57-TR2/RFID
ID de la commande 6636988
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données, RFID
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Tension nominale (V)
30
Type d'accessoire
Terminaison bus
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
RSEV57-TR2/RFID
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
24,76 €
Total de l'article
24,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support