chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
WAS5-THERMO | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable Connecteur cylindrique M12 × 1 avec capteur Pt1000
WAS5-THERMO
ID de la commande 6824260
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Homologations
Liste UL
Mode de protection
IP67
Nombre de pôles
5
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
60
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
WAS5-THERMO
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
39,03 €
Total de l'article
39,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support