chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BV4148-0/9-CC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur confectionnable
BV4148-0/9-CC
ID de la commande 6901314
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation, Signal
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
9
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Section de raccordement max. (mm²)
1.5 mm²
Technique de raccordement signal
7/8″
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
250
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
BV4148-0/9-CC
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
91,77 €
Total de l'article
91,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support