chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSM52-WKM52-0.3-RKM52 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble d'alimentation, PUR
RSM52-WKM52-0.3-RKM52
ID de la commande 6915916
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.5
Homologations
CE, UKCA, UL
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PUR
Section du conducteur (mm²)
1.5
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
300
home
Turck-Shop
Connectique
Accessoires
RSM52-WKM52-0.3-RKM52
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
75,90 €
Total de l'article
75,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support